Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из пластмассы
K0415

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.
Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
Форма A без отверстия для привинчивания, без пластины антискольжения
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Форма C с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), с пластиной антискольжения

1) диск от Ø 80
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0415 Диски для шарнирных оснований из пластмассы 212 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.1030A3029185  по запросу
K0415.1040A4039189  по запросу
K0415.1045A4544189  по запросу
K0415.1050A5049189  по запросу
K0415.1060A6059189  по запросу
K0415.1080A8079189  по запросу
K0415.1100A10099189  по запросу

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.2030B3029205  по запросу
K0415.2040B4039209  по запросу
K0415.2045B4544209  по запросу
K0415.2050B5049209  по запросу
K0415.2060B6059209  по запросу
K0415.2080B8079209  по запросу
K0415.2100B10099209  по запросу

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.3080C807955189  по запросу
K0415.3100C1009974189  по запросу
K0415.3120C12011994189  по запросу

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма D

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.4080D807955209  по запросу
K0415.4100D1009974209  по запросу
K0415.4120D12011994209  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33