Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.
Болт из стали.
Исполнение: цвет черный.
Болт, оцинкованный.
Указание:Опора с крестовым шлицем в дисковом днище в качестве вспомогательного монтажного инструмента.
Неподвижная конструкция.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0674 Опоры круглые 121 kB

Чертежи

Опоры круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HH1LДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0674.3006X02030M61131203 по запросу
K0674.3006X03030M61141303 по запросу
K0674.3008X01630M81127163 по запросу
K0674.3008X02030M81131203 по запросу
K0674.3008X02530M81136253 по запросу
K0674.3008X03030M81141303 по запросу
K0674.3008X04030M81151403 по запросу
K0674.3010X02530M101136253 по запросу
K0674.3010X03030M101141303 по запросу
K0674.3010X03530M101146353 по запросу
K0674.4708X01647M81127164 по запросу
K0674.4708X02047M81131204 по запросу
K0674.4708X03047M81141304 по запросу
K0674.4708X04047M81151404 по запросу
K0674.4710X02047M101131204 по запросу
K0674.4710X03047M101141304 по запросу
K0674.4710X05547M101166554 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33