Группы товаров
Заглушка резьбовая из пластика под трубы круглого сечения
K2032

Заглушка резьбовая из пластика под трубы круглого сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2032 Заглушка резьбовая из пластика под трубы круглого сечения 209 kB

Чертежи

Заглушка резьбовая из пластика под трубы круглого сечения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HLL1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2032.002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 по запросу
K2032.002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 по запросу
K2032.002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 по запросу
K2032.003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 по запросу
K2032.003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 по запросу
K2032.003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 по запросу
K2032.003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 по запросу
K2032.004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 по запросу
K2032.004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 по запросу
K2032.004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 по запросу
K2032.005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 по запросу
K2032.005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 по запросу
K2032.002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 по запросу
K2032.002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 по запросу
K2032.002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 по запросу
K2032.003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 по запросу
K2032.003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 по запросу
K2032.003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 по запросу
K2032.003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 по запросу
K2032.004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 по запросу
K2032.004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 по запросу
K2032.004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 по запросу
K2032.005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 по запросу
K2032.005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 по запросу
K2032.006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 по запросу
K2032.002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 по запросу
K2032.002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 по запросу
K2032.003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 по запросу
K2032.003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 по запросу
K2032.003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 по запросу
K2032.003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 по запросу
K2032.004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 по запросу
K2032.004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 по запросу
K2032.004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 по запросу
K2032.005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 по запросу
K2032.005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33