Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиэтилен.Исполнение: чёрный.Указание:Крышки защищают поверхности для установки от царапин.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0679 Крышки для опор 130 kB

Чертежи

Крышки для опор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

для Ø дискаDHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0679.10303031,84,8 по запросу
K0679.106060626,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33