Группы товаров
Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения
K2034

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.
Противоскользящая вставка из полиуретана.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма A и форма B: от 60 мм с установленной резьбовой гильзой.
Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для предотвращения скольжения на гладких полах.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2034 Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения 221 kB

Чертежи (общий обзор)

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыDD1

HH1LL1L2SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2034.00251520для трубок круглого сеченияAкруглые25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 по запросу
K2034.00301015для трубок круглого сеченияAкруглые30M225519,729-283Ø30x1-1,5 по запросу
K2034.00301520для трубок круглого сеченияAкруглые30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 по запросу
K2034.00321520для трубок круглого сеченияAкруглые32M225519,729-283Ø32x1,5-2 по запросу
K2034.00351520для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,329-283Ø35x1,5-2 по запросу
K2034.00352025для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,329-283Ø35x2-2,5 по запросу
K2034.00381520для трубок круглого сеченияAкруглые38M225529,329-283Ø38x1,5-2 по запросу
K2034.00401520для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,329-283Ø40x1,5-2 по запросу
K2034.00402025для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,329-283Ø40x2-2,5 по запросу
K2034.00421520для трубок круглого сеченияAкруглые42M305529,331-413Ø42x1,5-2 по запросу
K2034.00451520для трубок круглого сеченияAкруглые45M305529,331-413Ø45x1,5-2 по запросу
K2034.00501520для трубок круглого сеченияAкруглые50M305529,331-413Ø50x1,5-2 по запросу
K2034.00511220для трубок круглого сеченияAкруглые50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 по запросу
K2034.00601520для трубок круглого сеченияAкруглые60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 по запросу
K2034.00801520для трубок круглого сеченияAкруглые80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 по запросу

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыAD1

HH1LL1L2SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2034.25251015для квадратных трубBквадратный25M16552022,529241,525x25x1-1,5 по запросу
K2034.25251520для квадратных трубBквадратный25M16552022,529241,525x25x1,5-2 по запросу
K2034.30301015для квадратных трубBквадратный30M225519,529-28330x30x1-1,5 по запросу
K2034.30301520для квадратных трубBквадратный30M225519,529-28330x30x1,5-2 по запросу
K2034.35351520для квадратных трубBквадратный35M225529,329-28335x35x1,5-2 по запросу
K2034.35352025для квадратных трубBквадратный35M225529,329-28335x35x2-2,5 по запросу
K2034.40401520для квадратных трубBквадратный40M225529,329-28340x40x1,5-2 по запросу
K2034.40402025для квадратных трубBквадратный40M225529,329-28340x40x2-2,5 по запросу
K2034.45451520для квадратных трубBквадратный45M305529,331-41345x45x1,5-2 по запросу
K2034.50501520для квадратных трубBквадратный50M305529,331-41350x50x1,5-2 по запросу
K2034.50502025для квадратных трубBквадратный50M305529,331-41350x50x2-2,5 по запросу
K2034.60601520для квадратных трубBквадратный60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 по запросу

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика c противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыABD1

HH1LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2034.60401520для прямоугольных трубCпрямоугольный6040M2255292928460x40x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33