Группы товаров
Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D
K0425_D

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из цинкового сплава или нержавеющая сталь 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием. Диск, нержавеющая сталь, чистый.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0425_D Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D 125 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.40801Dцинк80552035  по запросу
K0425.41001Dцинк100742035  по запросу
K0425.40802Dнержавеющая сталь80552045  по запросу
K0425.41002Dнержавеющая сталь100742045  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33