Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности:
RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0427.120662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X66 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.121002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.121252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X125 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.121502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X150 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.160662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X66 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.161002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.161252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X125 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.161502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X150 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.162002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X200 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.201002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M20X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.201252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M20X125 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.201502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M20X150 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0427.202002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M20X200 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33