Группы товаров
Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С
K0425_C

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием. Диск, нержавеющая сталь, чистый.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0425_C Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С 122 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.30801Cцинк80551835  по запросу
K0425.31001Cцинк100741835  по запросу
K0425.30802Cнержавеющая сталь80551845  по запросу
K0425.31002Cнержавеющая сталь100741845  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33