A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base com porca injetada
K0395

Base com porca injetada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Forma A: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.

Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Forma A: elemento esférico cementado, brunido.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: superfície sem tratamento.
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.
Indicação:O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0395 Base com porca injetada 190 kB

Desenhos (visão geral)

Base com porca injetada

Base com porca injetada, forma A e B

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada, forma A e B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH2TSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0395.106A20M6152,58,51010  sob consulta
K0395.108A25M818491318  sob consulta
K0395.110A32M10225101720  sob consulta
K0395.112A40M12266121935 sob consulta
K0395.116A50M16327142445 sob consulta
K0395.120A60M20428183055 sob consulta
K0395.306B20M6152,58,51010 sob consulta
K0395.308B25M818491318  sob consulta
K0395.310B32M10225101720  sob consulta
K0395.312B40M12266121935 sob consulta
K0395.316B50M16327142445 sob consulta
K0395.320B60M20428183055 sob consulta

Base com porca injetada, forma C e D

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada, forma C e D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH2TSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0395.506C20M6152,58,5104  sob consulta
K0395.508C25M81849137  sob consulta
K0395.510C32M10225101710  sob consulta
K0395.512C40M12266121918 sob consulta
K0395.516C50M16327142420 sob consulta
K0395.520C60M20428183022 sob consulta
K0395.206D20M6152,58,5104 sob consulta
K0395.208D25M81849137  sob consulta
K0395.210D32M10225101710  sob consulta
K0395.212D40M12266121918 sob consulta
K0395.216D50M16327142420 sob consulta
K0395.220D60M20428183022 sob consulta

Base com porca injetada, forma G

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada, forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1

HH2TSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0395.410G32M10255101712 sob consulta
K0395.412G40M12296121917 sob consulta
K0395.416G50M16357142420 sob consulta
K0395.420G60M20458183024 sob consulta