A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável
K0416

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:

Caso a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do prato e do fuso ou da cabeça esférica adicionando "montado".
(por ex. K0416.10301 e K0421.060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a partir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0416 Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável 186 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável

Base para pés niveladores articuladso em Zamak ou aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articuladso em Zamak ou aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0416.10301AZinco301820  sob consulta
K0416.10401AZinco401830  sob consulta
K0416.10451AZinco451830  sob consulta
K0416.10501AZinco501830  sob consulta
K0416.10601AZinco601830  sob consulta
K0416.10801AZinco801830  sob consulta
K0416.11001AZinco1001835  sob consulta
K0416.11201AZinco1201835  sob consulta
K0416.10302AAço inoxidável301820  sob consulta
K0416.10402AAço inoxidável401830  sob consulta
K0416.10452AAço inoxidável451830  sob consulta
K0416.10502AAço inoxidável501835  sob consulta
K0416.10602AAço inoxidável601835  sob consulta
K0416.10802AAço inoxidável801835  sob consulta
K0416.11002AAço inoxidável1001840  sob consulta
K0416.11202AAço inoxidável1201840  sob consulta

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0416.20301BZinco302020  sob consulta
K0416.20401BZinco402030  sob consulta
K0416.20451BZinco452030  sob consulta
K0416.20501BZinco502030  sob consulta
K0416.20601BZinco602030  sob consulta
K0416.20801BZinco802030  sob consulta
K0416.21001BZinco1002035  sob consulta
K0416.21201BZinco1202035  sob consulta
K0416.20302BAço inoxidável302020  sob consulta
K0416.20402BAço inoxidável402030  sob consulta
K0416.20452BAço inoxidável452030  sob consulta
K0416.20502BAço inoxidável502035  sob consulta
K0416.20602BAço inoxidável602035  sob consulta
K0416.20802BAço inoxidável802035  sob consulta
K0416.21002BAço inoxidável1002040  sob consulta
K0416.21202BAço inoxidável1202040  sob consulta

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
ADHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0416.30801CZinco55801830  sob consulta
K0416.31001CZinco741001835  sob consulta
K0416.31201CZinco941201835  sob consulta
K0416.30802CAço inoxidável55801835  sob consulta
K0416.31002CAço inoxidável741001840  sob consulta
K0416.31202CAço inoxidável941201840  sob consulta

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
ADHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0416.40801DZinco55802030  sob consulta
K0416.41001DZinco741002035  sob consulta
K0416.41201DZinco941202035  sob consulta
K0416.40802DAço inoxidável55802035  sob consulta
K0416.41002DAço inoxidável741002040  sob consulta
K0416.41202DAço inoxidável941202040  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33