A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés com apoio antivibratório
K0670

Pés com apoio antivibratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em aço ou aço inoxidável 1.4404.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:Base passivada na cor azul.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação:

A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.

Indicação de desenho:
1) Placa de isolamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0670 Pés com apoio antivibratório 213 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_Gelenktellern_mit_Schwingungsdaempfung_ptBR 74,2 kB

Desenhos

Pés com apoio antivibratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D2HH1
(na compressão
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0670.036Aço3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 sob consulta
K0670.046Aço4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 sob consulta
K0670.056Aço56509194 / 2,8 / 1,90,705 sob consulta
K0670.074Aço74689214 / 2,8 / 1,91,372 sob consulta
K0670.1036Aço inoxidável3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 sob consulta
K0670.1046Aço inoxidável4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 sob consulta
K0670.1056Aço inoxidável56509194 / 2,8 / 1,90,705 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33