A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores redondos com sextavado
K0675

Pés niveladores redondos com sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como
suporte de montagem. Versão rígida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0675 Pés niveladores redondos com sextavado 115 kB

Desenhos

Pés niveladores redondos com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HH1LSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0675.3006X02030M6163620133 sob consulta
K0675.3006X03030M6164630133 sob consulta
K0675.3008X01530M8163115133 sob consulta
K0675.3008X02030M8163620133 sob consulta
K0675.3008X02530M8164125133 sob consulta
K0675.3008X03030M8164630133 sob consulta
K0675.3008X04030M8165640133 sob consulta
K0675.4708X01547M8163115134 sob consulta
K0675.4708X02047M8163620134 sob consulta
K0675.4708X03047M8164630134 sob consulta
K0675.4708X04047M8165640134 sob consulta
K0675.4710X02047M10163620174 sob consulta
K0675.4710X03047M10164630174 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33