K0395Base com porca injetada |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Forma A,G: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido. Forma B: aço inoxidável. Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido. Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.Versão:Forma A: elemento esférico cementado, brunido. Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório. Forma B: superfície sem tratamento. Forma C: elemento esférico cementado, brunido. Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.Indicação:O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|