A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos roscados com pino de pressão esférica
K0391

Pinos roscados com pino de pressão esférica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:peça brunida.Indicação:Os pinos roscados são utilizados juntamente com um posicionador K0393 para a fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0391 Pinos roscados com pino de pressão esférica 207 kB

Desenhos

Pinos roscados com pino de pressão esférica

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoD1L1D2D3LL2L3L4L5SWCADAces.PreçoEncomendar
K0391.06X30M6304,53,524,54,33,75,53,83  sob consulta
K0391.06X35M6354,53,529,54,33,75,53,83  sob consulta
K0391.06X40M6404,53,534,54,33,75,53,83  sob consulta
K0391.06X50M6504,53,544,54,33,75,53,83  sob consulta
K0391.08X35M83564,827,65,84,87,44,44  sob consulta
K0391.08X40M84064,832,65,84,87,44,44  sob consulta
K0391.08X45M84564,837,65,84,87,44,44  sob consulta
K0391.08X50M85064,842,65,84,87,44,44  sob consulta
K0391.08X60M86064,852,65,84,87,44,44  sob consulta
K0391.10X50M105086,5417,26,3955  sob consulta
K0391.10X55M105586,5467,26,3955  sob consulta
K0391.10X60M106086,5517,26,3955  sob consulta
K0391.10X65M106586,5567,26,3955  sob consulta
K0391.10X80M108086,5717,26,3955  sob consulta
K0391.12X60M126086,550,27,26,39,86,96  sob consulta
K0391.12X65M126586,555,27,26,39,86,96  sob consulta
K0391.12X70M127086,560,27,26,39,86,96  sob consulta
K0391.12X80M128086,570,27,26,39,86,96  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33