Grupos de mercadorias
Volantes KIPP- Muitas versões

Volantes, manivelas, indicadores de posição

voltar

Volantes servem para o posicionamento e alinhamento de eixos e fusos. O uso de manivelas é recomendado para longos cursos de ajuste. Indicadores de posição permitem a medição do curso de ajuste. Volantes são usados em dispositivos de medição, agregados de teste, na construção naval, industria bélica bem como na engenharia mecânica e construção de equipamentos.

Volantes

Volantes são utilizados principalmente no setor de construção de máquinas e equipamentos. Estes elementos normalizados atuam como componentes indispensáveis de aplicação na área da mecânica, onde não há quase um processo em que não se utilize volantes. Volantes são responsáveis pela transmissão eficiente e rápida de movimentos de rotação para uma máquina. Eles agem na maioria das vezes como elementos de comando, para efetuar ajustes ou regulagens manuais através de movimentos de rotação. Eles são aplicados adicionalmente sobre guarnições, máquinas-ferramentas ou em motores de engrenagem, por exemplo, para processos de abertura e fechamento de válvulas.
Os volantes KIPP são conectados ao eixo por uma chaveta paralela, garantindo assim uma regulagem ideal sobre máquinas e guarnições. Uma união por chaveta tem uma utilidade especial. Ela garante uma excelente transmissão de torque.
Demais áreas de aplicação dos volantes:
  • Instrumentos de medição 
  • Agregados de teste 
  • Engenharia naval
  • Engenharia bélica 
  • Construção de aparelhos 
  • Manufatura
A KIPP oferece uma ampla linha de volantes. Eles se encontram disponíveis em diversos materiais, diâmetros e versões e diferem basicamente entre três tipos diferentes:
  • Volante de 2 raios
  • Volante DIN 950 
  • Volante fechado
Volantes de 2 raios podem ser adquiridos nas versões em plástico e alumínio. Volantes de alumínio (versão leve) são extremamente estáveis. Além disso, devido ao material, economiza-se peso e massa, tornando o manuseio muito mais fácil para uma pessoa. A KIPP oferece volantes de 2 raios tanto na versão com cabo giratório, ou reversível como até mesmo na versão sem cabo.
Volante para a rotação manual de um eixo
Volantes DIN 950 são compostos de três raios. A linha de volantes DIN 950 pode ser adquirida tanto na versão em ferro fundido cinzento com em alumínio. Os volantes em ferro fundido cinzento são caracterizados sobretudo por sua estabilidade e durabilidade. Os cabos anatômicos podem ser obtidos na versão giratória ou fixos.
Volantes fechados se encontram à disposição em três versões de materiais diferentes. Além da versão em alumínio, a KIPP oferece adicionalmente um modelo em Duroplast. Volantes fabricados em Duroplast são pré-furados (Forma D) ou apresentam furo de ajuste (Forma E). Se necessário, podemos fornecer furos de ajuste adicionais sob consulta.
Como complemento da linha de volantes, oferecemos ainda versões em termoplástico ou no modelo especial com cabo cilíndrico de segurança. Além disso, o cliente pode adquirir outras versões especiais sob medida.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33