A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Tampões com rosca para tubos quadrados
K0430

Tampões com rosca para tubos quadrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.
Versão:Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a fixação simples de pés niveladores e articulados nos tubos quadrados.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0430 Tampões com rosca para tubos quadrados 199 kB

Desenhos

Tampões com rosca para tubos quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCL

SPara tubos
quadrados
Capacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0430.103015M103027,5332730 x 1,55 sob consulta
K0430.123015M123027,5332730 x 1,55 sob consulta
K0430.143015M143027,5332730 x 1,55 sob consulta
K0430.163015M163027,5332730 x 1,55 sob consulta
K0430.103020M103026,5332730 x 25 sob consulta
K0430.123020M123026,5332730 x 25 sob consulta
K0430.143020M143026,5332730 x 25 sob consulta
K0430.163020M163026,5332730 x 25 sob consulta
K0430.104015M104037,5433540 x 1,58 sob consulta
K0430.124015M124037,5433540 x 1,58 sob consulta
K0430.144015M144037,5433540 x 1,58 sob consulta
K0430.164015M164037,5433540 x 1,58 sob consulta
K0430.204015M204037,5433540 x 1,58 sob consulta
K0430.104020M104036,5433540 x 210 sob consulta
K0430.124020M124036,5433540 x 210 sob consulta
K0430.144020M144036,5433540 x 210 sob consulta
K0430.164020M164036,5433540 x 210 sob consulta
K0430.204020M204036,5433540 x 210 sob consulta
K0430.104025M104035,5433540 x 2,510 sob consulta
K0430.124025M124035,5433540 x 2,510 sob consulta
K0430.144025M144035,5433540 x 2,510 sob consulta
K0430.164025M164035,5433540 x 2,510 sob consulta
K0430.204025M204035,5433540 x 2,510 sob consulta
K0430.104030M104034,5433540 x 310 sob consulta
K0430.124030M124034,5433540 x 310 sob consulta
K0430.144030M144034,5433540 x 310 sob consulta
K0430.164030M164034,5433540 x 310 sob consulta
K0430.204030M204034,5433540 x 310 sob consulta
K0430.104040M104032,5433540 x 410 sob consulta
K0430.124040M124032,5433540 x 410 sob consulta
K0430.144040M144032,5433540 x 410 sob consulta
K0430.164040M164032,5433540 x 410 sob consulta
K0430.204040M204032,5433540 x 410 sob consulta
K0430.125015M125047,5554450 x 1,58 sob consulta
K0430.145015M145047,5554450 x 1,58 sob consulta
K0430.165015M165047,5554450 x 1,58 sob consulta
K0430.205015M205047,5554450 x 1,58 sob consulta
K0430.125020M125046,5554450 x 212 sob consulta
K0430.145020M145046,5554450 x 212 sob consulta
K0430.165020M165046,5554450 x 212 sob consulta
K0430.205020M205046,5554450 x 212 sob consulta
K0430.125025M125045,5554450 x 2,512 sob consulta
K0430.145025M145045,5554450 x 2,512 sob consulta
K0430.165025M165045,5554450 x 2,512 sob consulta
K0430.205025M205045,5554450 x 2,512 sob consulta
K0430.125030M125044,5554450 x 312 sob consulta
K0430.145030M145044,5554450 x 312 sob consulta
K0430.165030M165044,5554450 x 312 sob consulta
K0430.205030M205044,5554450 x 312 sob consulta
K0430.125040M125042,5554450 x 412 sob consulta
K0430.145040M145042,5554450 x 412 sob consulta
K0430.165040M165042,5554450 x 412 sob consulta
K0430.205040M205042,5554450 x 412 sob consulta
K0430.146020M146056,5554560 x 212 sob consulta
K0430.166020M166056,5554560 x 212 sob consulta
K0430.206020M206056,5554560 x 212 sob consulta
K0430.146030M146054,5554560 x 312 sob consulta
K0430.166030M166054,5554560 x 312 sob consulta
K0430.206030M206054,5554560 x 312 sob consulta
K0430.146040M146052,5554560 x 412 sob consulta
K0430.166040M166052,5554560 x 412 sob consulta
K0430.206040M206052,5554560 x 412 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33