A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base com porca injetada e antivibratório
K0420

Base com porca injetada e antivibratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Prato de pressão e elemento esférico em aço inoxidável.

Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:Versão em aço:
Elemento esférico cementado, brunido. Base brunida.
Versão em aço inoxidável:
com superfície sem tratamento.

Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação:A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde a uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. A recomendação leva em conta que, em cargas dinâmicas, ocorre uma exigência adicional que pode chegar a uma pressão de até 0,6 N/mm². A placa de isolamento absorve vibrações e evita que a base com porca injetada escorregue. Base com porca injetada (sem amortecimento de vibrações) ver K0395.Indicação de desenho:
1) Placa de isolamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0420 Base com porca injetada e antivibratório 173 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_Gelenktellern_mit_Schwingungsdaempfung_ptBR 74,2 kB

Desenhos

Base com porca injetada e antivibratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3HH1H2H3
(na compressão
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0420.110Aço32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 sob consulta
K0420.112Aço40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 sob consulta
K0420.116Aço50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 sob consulta
K0420.120Aço60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 sob consulta
K0420.310Aço inoxidável32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 sob consulta
K0420.312Aço inoxidável40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 sob consulta
K0420.316Aço inoxidável50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 sob consulta
K0420.320Aço inoxidável60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33