Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0707.08X45 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M08X45, SW=4, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.08X50 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M08X50, SW=4, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.08X60 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M08X60, SW=4, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.08X70 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M08X70, SW=4, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.08X80 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M08X80, SW=4, AÇO PRETO | | | sob consulta | |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|