A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Capas para pé nivelador
K0679

Capas para pé nivelador

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno.Versão:preto.Indicação:As capas protegem a superfície de colocação contra arranhões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0679 Capas para pé nivelador 119 kB

Desenhos

Capas para pé nivelador

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

para base para pés com ØDHCADAces.PreçoEncomendar
K0679.10303031,84,8 sob consulta
K0679.106060626,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33