A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores em plástico
K0423

Base para pés niveladores em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação para encomenda:Caso os discos para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do fuso e do prato adicionando "montado".
(por ex. K0423.1060 e K0427.120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0427.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
Forma E com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma F com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a patir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0423 Base para pés niveladores em plástico 255 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores em plástico

Base para pés niveladores em plástico, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em plástico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.1060A601812  sob consulta
K0423.1080A801812  sob consulta
K0423.1100A1001812  sob consulta

Base para pés niveladores de plástico, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.2060B602012  sob consulta
K0423.2080B802012  sob consulta
K0423.2100B1002012  sob consulta

Base para pés niveladores em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.3080C80551812  sob consulta
K0423.3100C100741812  sob consulta

Base para pés niveladores em plástico, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.4080D80552012  sob consulta
K0423.4100D100742012  sob consulta

Base para pés niveladores de plástico, forma E

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de plástico, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.5080E80551812  sob consulta
K0423.5100E100741812  sob consulta

Base para pés niveladores de plástico, forma F

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de plástico, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0423.6080F80552012  sob consulta
K0423.6100F100742012  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33