A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Área de imprensa

voltar
KIPP Relatos da imprensa
Para fazer o download dos textos da imprensa, clique no link correspondente.
KIPP Focus Melhor empresa profissionalizante 2019 Título oficial
Formação Profissional Técnica na KIPP? Excelente!
 19_05_KIPP_Training-at-KIPP-Excellent_2019_EN 1,5 MB
 Image_19_05_1 2 MB
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138
Sistema modular de 5 eixos da KIPP para peças de 40 toneladas
Sistema comprovado que oferece alta estabilidade e confiabilidade.
 19_05_KIPP_5-Achs-Modul-Spannsystem_138_PT 99,4 kB
 Image_19_05 1,7 MB
Grampos rápidos KIPP: fixação rápida e com segurança
 19_03_KIPP_Schnellspanner_Erweiterung_PT 84 kB
 Image_19_03 11,9 MB
Para grandes quantidades
KIPP apresenta seus novos elementos de fixação pneumáticos
 18_11-KIPP_Spannelemente_pneumatisch_EN 99,7 kB
 Image_18_11 446 kB
KIPP apresenta a linha inteligente de produtos FEATURE grip
 18_10-KIPP_FEATURE_grip_PT 134 kB
 Image_18_10 2,4 MB
Sistema de fixação ponto zero 138
Sistema modular de 5 eixos da KIPP para grandes peças de trabalho
 18_09-KIPP-5-Achs-Modul-Spannsystem_138_PT 1,9 MB
 Image_18_09 3,1 MB
Movimento de retorno automático para rápida reequipagem
KIPP apresenta os seus novos apoios de esfera auto-alinhante em quatro versões
 18_08-KIPP-Pendelauflagen-selbsttaetig-rueckschwenkend_PT 84,3 kB
 Image_18_08 3,1 MB
Amortecimento impede emperramentos
A KIPP otimizou batentes de aperto para perfis com ranhuras
 18_03-KIPP-Klemmanschlag_Nutprofile_PT 1,9 MB
 Image_18_03_21 1,6 MB
Ambiente de trabalho e segurança convencem
KIPP foi premiada como “empregador top 2018” entre as empresas de médio porte
 18_01-KIPP_Top-Arbeitgeber_Mittelstand_EN 243 kB
 Image_18_01_24 1,8 MB

Mantém a forma mesmo com 250 °C
A KIPP apresenta a sua linha de puxadores termoplásticos resistentes ao calor.

 18_01-KIPP_Buegelgriffe_Thermoplast_PT 101 kB
 Image_18_01 3,6 MB
Pino de bloqueio esférico KIPP: todas as funções em um só manípulo
 17_09-KIPP-Kugelsperrbolzen_MOTEK_PT 122 kB
 Image_17_09_15 5,4 MB
Tecnologia de fixação UNI lock reduz tempos de preparação da máquina
 17_08-KIPP-Kompatibilitaet-UNI_lock_PT 123 kB
 Image_17_08_11 3,7 MB
Produtos de aço inoxidável KIPP: agora com o novo look fosco
 17_07-KIPP-Edelstahlprodukte-Matt-Look_PT 59,6 kB
 Image_17_07_17 2,3 MB
Configurador para puxadores e botões bola
Dispositivos de controle e operação produzidos através de impressora 3D
 17_06-KIPP-3D-Konfigurator_PT 134 kB
 Image_17_06_17 3,3 MB
Alavanca de aperto com botão de pressão de fácil manuseio para o usuário
Desengate fascinante!
A KIPP apresenta alavancas de aperto com botão de pressão de fácil manuseio para o usuário
 17_04-KIPP-Klemmhebel-Druckknopf_PT 58,6 kB
 Image_17_04_2 3,6 MB
Travas rotativas de fixação modelo on/off K1061 da KIPP

Travamento seguro com apenas um movimento
KIPP apresenta os seus novos fechos e elementos de bloqueio esférico

 17_03-KIPP_VERSCHLUSSelemente_PT 173 kB
 Image_17_03_17 5,3 MB

União rápida
Os novos pinos de bloqueio esférico da KIPP marcam pontos com um princípio muito simples

 17_04-KIPP-Kugelsperrbolzen-Plattform_PT 3,7 MB
 Image_17_04 1,9 MB

Design de baixo orçamento
No caso da relação preço/qualidade, a ECO define novos padrões

 16_11-KIPP-Klemmhebel-ECO-EN 64,7 kB
 Image_16_11_1 3,3 MB

Mecânica com sinal de clique
KIPP apresenta novo manípulo de três pontas com torque

 16_11_KIPP_Triangular_torque_grips_EN 49,2 kB
 Image_16_11 1,6 MB

Fixação, usinagem, fabricação - soluções completas da KIPP

 16_08_KIPP_AMB_2016_EN 99,5 kB
 Image_16_08 16,7 MB

Produtos MEDI grip para as mais altas exigências de higiene

 16_08_KIPP_MEDI_grip_EN 85,1 kB
 Image_16_08_1 3,2 MB

NATURE grip: a KIPP fabrica puxadores de plástico orgânico

 16_06_KIPP_NATURE_grip_EN 42,6 kB
 image_16_06 1,5 MB

A KIPP expande sua gama de produtos com PUXADORES TUBULARES reguláveis

 16_04_KIPP_ROHRGRIFFE_einstellbar_EN 41,4 kB
 Image_16_06_1 1,4 MB
Alavanca de aperto KIPP aço

Alavanca de aperto robusta em aço

 Estável e eficaz 324 kB
 Image_15_11 2,1 MB
Puxadores tubulares compactos KIPP em alumínio

Design inovador para carcaças de máquinas

 PUXADORES TUBULARES compactos KIPP 1,8 MB
 Image_15_10 3,8 MB
Sistema de fixação Ponto zero UNI lock KIPP

A KIPP apresenta o Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) UNI lock variável

 A KIPP apresenta o seu sistema de fixação modular de ponto zero UNI lock 44,1 kB
 Image_15_09 4,1 MB
Alavanca de aperto com pino de pressão KIPP

Alavanca de aperto com pino de pressão KIPP

 KIPP clamping lever with thrust pin 42,3 kB
 Images_15_02 203 kB
Manípulos KIPP para Reha e Sport
Novos manípulos para a área de reabilitação e de equipamento esportivo
 Novos manípulos para as instalações esportivas e de reeducação 62,9 kB
 Images_14_09_01 560 kB
Alavanca de aperto KIPP TUCANO define novos padrões
No caso da relação preço/qualidade, a TUKAN define novos padrões
 A alavanca de aperto TUCANO da KIPP estabelece novos padrões 219 kB
 Image_14_05 2,4 MB
A KIPP amplia os pinos de encaixe em duas variantes
A KIPP amplia os pinos de encaixe em duas variantes
 14_04_KIPP_erweitert_Steckbolzen_um_zwei_Varianten_EN 147 kB
 Images_14_04 3,2 MB
Morsa de 5 eixos compacta KIPP
Nova física de fixação na tecnologia de fixação das peças de trabalho
 20.03.2014 - Grampo de fixação de 5 eixos compacto 2,6 MB
 Images_14_03 2,1 MB
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33