A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Tampões tipo chapéu H2
K0686

Tampões tipo chapéu H2

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza 40° ou 60° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os elementos tipo chapéu são altamente elásticos tanto na direção radial quando axial, oferecendo assim um excelente isolamento contra impactos.
O formato especial dos elementos tipo chapéu possibilita o isolamento sonoro e vibracional de máquinas e agregados com baixa frequência própria. Eles são adequados especialmente para o apoio de instrumentos sensíveis e aparelhos pequenos.

Os elementos não podem ser submetidos aos esforços de tração.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0686 Tampões tipo chapéu H2 191 kB

Desenhos

Tampões tipo chapéu H2

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

ABDD1D2D3HLCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0686.03502040dureza 40° Shore A50433518M6720640,034 sob consulta
K0686.05002540dureza 40° Shore A66565033M8825850,2 sob consulta
K0686.07003540dureza 40° Shore A92767045M1010351140,39 sob consulta
K0686.08504040dureza 40° Shore A110968553M1011,5401360,68 sob consulta
K0686.09004540dureza 40° Shore A1241019058M1011,5451511,28 sob consulta
K0686.13006340dureza 40° Shore A120-13078M1214,5631502,7 sob consulta
K0686.18008540dureza 40° Shore A160-180100M1614,5852003,7 sob consulta
K0686.03502060dureza 60° Shore A50433518M6720640,09 sob consulta
K0686.05002560dureza 60° Shore A66565033M8825850,49 sob consulta
K0686.07003560dureza 60° Shore A92767045M1010351140,78 sob consulta
K0686.08504060dureza 60° Shore A110968553M1011,5401361,45 sob consulta
K0686.09004560dureza 60° Shore A1241019058M1011,5451512,15 sob consulta
K0686.13006360dureza 60° Shore A120-13078M1214,5631504,9 sob consulta
K0686.18008560dureza 60° Shore A160-180100M1614,5852007,35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33