A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores articulados com amortecimento de vibração
K0419

Base para pés niveladores articulados com amortecimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Placa isoladora cinza, colada, antiderrapante. Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.Indicação para encomenda:

Caso a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do prato e do fuso ou da cabeça esférica adicionando "montado".
(por ex. K0419.20601 e K0421.060151 montado.)

Indicação:

A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação de até qual carga estatística permanente o elemento de absorção deve ser utilizado.
Esta capacidade de carga corresponde a uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material alcança suas propriedades de amortecimento ideais. A recomendação leva em conta que, em cargas dinâmicas, ocorre uma exigência adicional que pode chegar a uma pressão de até 0,6 N/mm².
A placa de isolamento absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado escorregue.

Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.

Indicação de desenho:
1) Placa de isolamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0419 Base para pés niveladores articulados com amortecimento de vibração 170 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_Gelenktellern_mit_Schwingungsdaempfung_ptBR 74,2 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados com amortecimento de vibração

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1HH1
(na compressão 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0419.20401Zinco4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  sob consulta
K0419.20501Zinco5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  sob consulta
K0419.20601Zinco6050257 / 5,9 / 4,80,433  sob consulta
K0419.20801Zinco8068257 / 5,9 / 4,80,614  sob consulta
K0419.20402Aço inoxidável4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  sob consulta
K0419.20502Aço inoxidável5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  sob consulta
K0419.20602Aço inoxidável6050257 / 5,8 / 4,90,705  sob consulta
K0419.20802Aço inoxidável8068257 / 5,8 / 4,91,372  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33