A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores com suporte de borracha, de aço ou aço inoxidável
K0673

Base para pés niveladores com suporte de borracha, de aço ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha NBR, 70° Shore A.
Versão:Aço banhado a cromo. Aço inoxidável polido.Indicação para encomenda:

Caso o fuso roscado e os discos para pés niveladores
devam ser entregues montados, o número de encomenda do prato
e do fuso devem ser informados com o adicional "montado"
(por ex. K0673.10801 e K0669.080501 montado).

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Indicação de desenho:
1) X para tamanho de fuso:
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0673 Base para pés niveladores com suporte de borracha, de aço ou aço inoxidável 139 kB

Desenhos

Base para pés niveladores com suporte de borracha, de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0673.10801Aço80178,5 sob consulta
K0673.11001Aço1001920 sob consulta
K0673.10802Aço inoxidável80178,5 sob consulta
K0673.11002Aço inoxidável1001920 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33