A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável
K0425

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso os discos para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do fuso e do prato adicionando "montado".
(por ex. K0425.10601 e K0427.120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0427.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a partir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0425 Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável 179 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0425.10401AZinco401820  sob consulta
K0425.10451AZinco451825  sob consulta
K0425.10501AZinco501825  sob consulta
K0425.10601AZinco601835  sob consulta
K0425.10801AZinco801835  sob consulta
K0425.11001AZinco1001835  sob consulta
K0425.11201AZinco1201835  sob consulta
K0425.10602AAço inoxidável601845  sob consulta
K0425.10802AAço inoxidável801845  sob consulta
K0425.11002AAço inoxidável1001845  sob consulta

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0425.20601BZinco602035  sob consulta
K0425.20801BZinco802035  sob consulta
K0425.21001BZinco1002035  sob consulta
K0425.21201BZinco1202035  sob consulta
K0425.20602BAço inoxidável602045  sob consulta
K0425.20802BAço inoxidável802045  sob consulta
K0425.21002BAço inoxidável1002045  sob consulta

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
ADHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0425.30801CZinco55801835  sob consulta
K0425.31001CZinco741001835  sob consulta
K0425.30802CAço inoxidável55801845  sob consulta
K0425.31002CAço inoxidável741001845  sob consulta

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0425.40801DZinco80552035  sob consulta
K0425.41001DZinco100742035  sob consulta
K0425.40802DAço inoxidável80552045  sob consulta
K0425.41002DAço inoxidável100742045  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33