A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Sapatas para equipamentos com altura regulável para perfis de aluimínio
K0432

Sapatas para equipamentos com altura regulável para perfis de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Fuso e arruela em aço.
Versão:Carcaça preta.
Fuso e arruela zincados.
Indicação:As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para mesas e móveis mais leves. A altura pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas. Os pinos posicionados na extremidade da peça centralizam a sapata, protegendo-a contra torção. As sapatas para equipamentos podem ser fixadas em perfis de alumínio, através de uma porca para ranhuras, sem perfurações dispendiosas. Indicação de desenho:
1) Extremidade da peça
2) Porca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0432 Sapatas para equipamentos com altura regulável para perfis de aluimínio 274 kB

Desenhos

Sapatas para equipamentos com altura regulável para perfis de aluimínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A
para perfil
de alumínio
BC
para
ranhura
DD1D2
para parafuso de
cabeça escareada chata
H1LSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0432.3008063020,5830M6M444-599221,5 sob consulta
K0432.3008083020,5830M8M444-599221,5 sob consulta
K0432.3010063020,51030M6M444-599221,5 sob consulta
K0432.4008084028840M8M654-749301,5 sob consulta
K0432.40100640281040M6M654-749301,5 sob consulta
K0432.40100840281040M8M654-749301,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33