A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores articulados em aço
K0742

Pés niveladores articulados em aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço.
Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.
Versão:Base pintada em amarelo. Fuso roscado galvanizado.
Disco de apoio antivibratório preto.
Indicação:Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado, opcionalmente com disco de apoio anti-vibratório. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.

Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.

Fornecimento com porca adequada.
Indicação de desenho:
Forma A sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B com disco de apoio anti-vibratório
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0742 Pés niveladores articulados em aço 198 kB

Desenhos (visão geral)

Pés niveladores articulados em aço

Pés niveladores articulados, forma A

mais informações

Desenhos

Pés niveladores articulados, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH1H2SWLCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0742.005010X25A50M10165328142515 sob consulta
K0742.005010X50A50M10167828145015 sob consulta
K0742.005010X75A50M101610328147515 sob consulta
K0742.005010X100A50M1016128281410015 sob consulta
K0742.005010X125A50M1016153281412515 sob consulta
K0742.005012X25A50M12165328142515 sob consulta
K0742.005012X50A50M12167828145015 sob consulta
K0742.005012X75A50M121610328147515 sob consulta
K0742.005012X100A50M1216128281410015 sob consulta
K0742.005012X125A50M1216153281412515 sob consulta
K0742.005014X25A50M14165328142515 sob consulta
K0742.005014X50A50M14167828145015 sob consulta
K0742.005014X75A50M141610328147515 sob consulta
K0742.005014X100A50M1416128281410015 sob consulta
K0742.005014X125A50M1416153281412515 sob consulta
K0742.006514X50A65M14178030145020 sob consulta
K0742.006514X75A65M141710530147520 sob consulta
K0742.006514X100A65M1417130301410020 sob consulta
K0742.006514X125A65M1417155301412520 sob consulta
K0742.006514X150A65M1417180301415020 sob consulta
K0742.006516X50A65M16178030165020 sob consulta
K0742.006516X75A65M161710530167520 sob consulta
K0742.006516X100A65M1617130301610020 sob consulta
K0742.006516X125A65M1617155301612520 sob consulta
K0742.006516X150A65M1617180301615020 sob consulta
K0742.006516X175A65M1617205301617520 sob consulta
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 sob consulta
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 sob consulta
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 sob consulta
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 sob consulta
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 sob consulta
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 sob consulta
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 sob consulta
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 sob consulta
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 sob consulta
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 sob consulta
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 sob consulta
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 sob consulta
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 sob consulta
K0742.010016X50A100M16209343205035 sob consulta
K0742.010016X75A100M162011843207535 sob consulta
K0742.010016X100A100M1620143432010035 sob consulta
K0742.010016X125A100M1620168432012535 sob consulta
K0742.010016X150A100M1620193432015035 sob consulta
K0742.010016X175A100M1620218432017535 sob consulta
K0742.010016X200A100M1620243432020035 sob consulta
K0742.010020X75A100M202011843207545 sob consulta
K0742.010020X100A100M2020143432010045 sob consulta
K0742.010020X125A100M2020168432012545 sob consulta
K0742.010020X150A100M2020193432015045 sob consulta
K0742.010020X175A100M2020218432017545 sob consulta
K0742.010020X200A100M2020243432020045 sob consulta
K0742.010024X75A100M242011944207555 sob consulta
K0742.010024X100A100M2420144442010055 sob consulta
K0742.010024X125A100M2420169442012555 sob consulta
K0742.010024X150A100M2420194442015055 sob consulta
K0742.010024X175A100M2420219442017555 sob consulta
K0742.010024X200A100M2420244442020055 sob consulta

Pés niveladores articulados, forma B

mais informações

Desenhos

Pés niveladores articulados, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1HH1H2SSWLCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0742.105010X25B50M101656283142515 sob consulta
K0742.105010X50B50M101681283145015 sob consulta
K0742.105010X75B50M1016106283147515 sob consulta
K0742.105010X100B50M10161312831410015 sob consulta
K0742.105010X125B50M10161562831412515 sob consulta
K0742.105012X25B50M121656283142515 sob consulta
K0742.105012X50B50M121681283145015 sob consulta
K0742.105012X75B50M1216106283147515 sob consulta
K0742.105012X100B50M12161312831410015 sob consulta
K0742.105012X125B50M12161562831412515 sob consulta
K0742.105014X25B50M141656283142515 sob consulta
K0742.105014X50B50M141681283145015 sob consulta
K0742.105014X75B50M1416106283147515 sob consulta
K0742.105014X100B50M14161312831410015 sob consulta
K0742.105014X125B50M14161562831412515 sob consulta
K0742.106514X50B65M141783303145020 sob consulta
K0742.106514X75B65M1417108303147520 sob consulta
K0742.106514X100B65M14171333031410020 sob consulta
K0742.106514X125B65M14171583031412520 sob consulta
K0742.106514X150B65M14171833031415020 sob consulta
K0742.106516X50B65M161783303165020 sob consulta
K0742.106516X75B65M1617108303167520 sob consulta
K0742.106516X100B65M16171333031610020 sob consulta
K0742.106516X125B65M16171583031612520 sob consulta
K0742.106516X150B65M16171833031615020 sob consulta
K0742.106516X175B65M16172083031617520 sob consulta
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 sob consulta
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 sob consulta
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 sob consulta
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 sob consulta
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 sob consulta
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 sob consulta
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 sob consulta
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 sob consulta
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 sob consulta
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 sob consulta
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 sob consulta
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 sob consulta
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 sob consulta
K0742.110016X50B100M162096433205035 sob consulta
K0742.110016X75B100M1620121433207535 sob consulta
K0742.110016X100B100M16201464332010035 sob consulta
K0742.110016X125B100M16201714332012535 sob consulta
K0742.110016X150B100M16201964332015035 sob consulta
K0742.110016X175B100M16202214332017535 sob consulta
K0742.110016X200B100M16202464332020035 sob consulta
K0742.110020X75B100M2020121433207545 sob consulta
K0742.110020X100B100M20201464332010045 sob consulta
K0742.110020X125B100M20201714332012545 sob consulta
K0742.110020X150B100M20201964332015045 sob consulta
K0742.110020X175B100M20202214332017545 sob consulta
K0742.110020X200B100M20202464332020045 sob consulta
K0742.110024X75B100M2420122443207555 sob consulta
K0742.110024X100B100M24201474432010055 sob consulta
K0742.110024X125B100M24201724432012555 sob consulta
K0742.110024X150B100M24201974432015055 sob consulta
K0742.110024X175B100M24202224432017555 sob consulta
K0742.110024X200B100M24202474432020055 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Ao contrário dos pés niveladores clássicos acima, o pé nivelador articulado da KIPP é montado no fuso roscado pelo lado superior com um alojamento esférico. Este tipo de instalação possui a vantagem de se obter um maior ângulo de inclinação (até 30°). O pé nivelador articulado é pintado em amarelo e fabricado em aço. O fuso roscado é galvanizado. Você pode adquirir opcionalmente na nossa loja virtual bases antiderrapantes (anti-slip.plates) para pés niveladores articulados com (70 Shore). Eles são fornecidos com uma porca adequada.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33