- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- K0443
Indicador do nível de óleo em poliamida
- K0444
Indicador do nível de óleo em poliamida, carcaça de aço
- K1425
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo
- K1426
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura
- K1427
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura
- K1100
Indicador do nível de óleo versão longa
- K1428
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo, versão longa
- K1430
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura, versão longa
- K0445
Visores de nível de óleo
- K0446
Visores de nível de óleo para compressão
- K0447
Visores de nível de óleo convexos
- K0448
Visores de nível de óleo em alumínio
- K0246
Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural
- K2179
Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança
- K2180
Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança
- K2182
Visores de nível de óleo de aço inoxidável com vidro de segurança
- K1129
Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906
- K1130
Bujões com colar e sextavado interno DIN 908
- K1131
Bujões com colar e sextavado externo DIN 910
- K0450
Tampões roscados
- K0451
Tampões
- K0452
Tampões roscados magnéticos
- K0453
Tampões roscados magnéticos em alumínio
- K0454
Tampões roscados
- K0455
Tampões roscados
- K1102
Tampões roscados com sextavado interno
- K1104
Tampões roscados em alumínio
- K0456
Fechos para bocal de enchimento
- K0457
Parafusos de ventilação
- K0458
Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos
- K0459
Parafusos de ventilação com válvula de retenção
- K0460
Parafusos de ventilação em latão
- K0461
Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção
- K0462
Tampão com vareta de nível de óleo
- K0465
Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo
- K0467
Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo
- K1101
Tampões roscados com vareta de nível de óleo
- K2318
Plugue de vedação, bucha em aço, esfera de aço
- K2319
Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, aço esférico
- K2320
Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, esfera de aço inox
- K2321
Punção de ajuste para plugues de vedação
- K0468
Varetas de nível de óleo
- K0470
Bocal de enchimento de plástico com porca de fixação
- K1103
Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem
- K0471
Bocal de enchimento de aço com flange de montagem
- K1132
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412
- K2316
Bico dosador de lubrificação em forma de cone conforme DIN 71412 para encaixe por pressão
- K2316
Ferramenta de pressão para bico dosador de lubrificação em forma de cone conforme DIN 71412
- K1539
Kit de bicos dosadores de lubrificação em aço (graxeiras)
- K1133
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação adequadas para niples com bicos cônicos
- K1134
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405
- K2317
Bico dosador de lubrificação em forma de funil conforme DIN 3405 para encaixe por pressão
- K1135
Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a norma DIN 3404
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
|
Indicadores de nível, tampões roscados |
voltar |
|
Estes componentes são usados em sistemas hidráulicos, podendo atuar, por exemplo, como indicadores de nível de óleo ou de outros líquidos. Além disso, podem ser empregados em recipientes e unidades de lubrificação na área de engenharia mecânica.
Bicos dosadores de lubrificação, indicadores de nível, tampões roscados da KIPP
| A HEINRICH KIPP WERK possui uma ampla gama de diferentes dispositivos de controle e operação, a qual inclui bocais de enchimento, indicadores de nível, bicos de lubrificação, bujões e tampões roscados. Estes artigos você encontra na categoria “Indicadores de nível, bujões e tampões roscados”. Descubra uma extensa gama de diferentes produtos com um grande número de variantes. |
|
|
A linha de bicos dosadores de lubrificação da KIPP
| Bicos dosadores de lubrificação, também chamados de graxeiras, são pequenas peças normatizadas, que aplicam graxa sobre rolamentos e outras peças móveis. Para garantir uma lubrificação confiável, o lubrificante deve ser reabastecido ou substituído regularmente por uma pistola de lubrificação. |
|
|
Modo de funcionamento de bicos dosadores de lubrificação
| O modo de funcionamento dos bicos dosadores de lubrificação é muito simples. Eles atuam como bocais para que lubrificantes como graxa possam ser distribuídos sobre peças móveis, como rolamentos, usando uma pistola de lubrificação. Como as partes móveis possuem pouca folga, o lubrificante deve ser distribuído sob alta pressão em um espaço muito limitado. Para isso, são usadas pistolas de lubrufucação, que injetam a graxa com uma pressão de até 400 bar. Graças ao formato especial dos bicos, os bocais das mangueiras das pistolas de lubrificação podem ser fixadas de forma segura, possibilitando o enchimento seguro com lubrificante. Uma válvula de retenção integrada no bocal garante que a graxa prensada não volte a escorrer. Esta válvula consiste de uma esfera com mola. No processo de enchimento, a esfera é pressionada para dentro por meio da pressão, permitindo que o lubrificante flua. Após o enchimento, a pressão cai, a mola empurra a bola para cima, fechando assim o bico de lubrificação. |
|
|
Diferentes formas: o bico adequado para cada aplicação
| Bicos dosadores de lubrificação podem ser utilizados para diferentes tarefas em diferentes locais. Para garantir a melhor acessibilidade possível, existem diferentes tipos de bicos lubrificadores. |
|
|
Na linha de produtos da KIPP, você encontra bicos dosadores de lubrificação cônicos com rosca cônica DIN 71412. O nome do produto vem da sua forma cônica. Bicos dosadores cônicos são os mais usados no mercado. Eles estão disponíveis em diferentes formas:
Graças às diferentes formas, os componentes podem ser lubrificados nos espaços mais inacessíveis. Ao contrário dos bicos dosadores e cônicos de cravamento, os modelos roscados podem ser utilizados em pistolas de lubrificação mecânica. Como os bicos cônicos são aparafusados, eles não são empurrados para fora, mesmo sob altas pressões. Dependendo da versão, eles possuem roscas M6, M8 ou M10. Para a proteção dos bicos dosadores de lubrificação, disponibilizamos tampas de proteção em diferentes cores diferentes. |
|
|
| Além dos bicos cônicos, a KIPP oferece também bicos dosadores na versão plana DIN 3404. Graças ao seu design, eles permitem um alto fluxo de lubrificante, portanto, adequados para aplicações que exigem grande quantidade de fluido. A montagem ocorre somente por meio de aparafusamento e estão disponíveis nos tamanhos M6, M8, M10, M12 e M16. A sua estrutura estável contribui para aplicações em máquinas sob alto desgaste externo. |
|
|
Bicos dosadores de lubrificação afunilados DIN 3405 são apropriados para montagem embutida ou alinhada, graças à sua estrutura plana. A linha de produtos da KIPP oferece diferentes formas:
- reta com sextavado (forma A)
- inclinada 45° com haste quadrada (forma B)
- inclinada 90° com haste quadrada (forma C)
Eles estão disponíveis nos tamanhos M6, M8 e M10. A forma afunilada permite o acesso e lubrificação segura nas posições mais inacessíveis. No entanto, é importante garantir que a pistola de graxa esteja conectada com segurança. |
|
|
Área de aplicação dos bicos dosadores de lubrificação
| Bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) são adequados para a maioria das aplicações, nas quais é necessário a lubrificação ou a alimentação com lubrificantes. Processos de lubrificação são encontrados nas áreas de construção de máquinas e aparelhos, assim como na construção de veículos e máquinas especiais. As tarefas não se limitam ao setor industrial, mas também são utilizadas no setor privado. Enquanto os rolamentos e as peças móveis das máquinas precisam ser lubrificados nos processos industriais, os bicos dosadores de lubrificação são usados no setor privado, por exemplo, em freios de inércia em reboques como caravanas. |
|
|
Outros produtos da linha de bicos dosadores de lubrificação, indicadores de nível e tampões roscados |
|
Indicador do nível de óleo
|
|
| Para facilitar o enchimento de líquidos em um recipiente, eles geralmente possuem um bocal de enchimento. Além de fornecer suporte no enchimento, eles também garantem que recipientes como reservatórios de óleo, tanques de óleo de aquecimento, tanques hidráulicos ou tanques de lubrificantes estejam bem fechados. Disponibilizamos vários modelos de bocais de enchimento, os quais diferem em material e funcionalidade, permitindo o uso com diferentes líquidos. Assim, eles são fabricados, por exemplo, de aço cromado ou plástico. Dependendo do produto, eles oferecem uma válvula de alívio de ar. |
|
|
| Os bujões, também chamados de tampões roscados, correspondem em parte às peças clássicas DIN. Dependendo da versão, eles estão disponíveis nos modelos com ou sem vedação e permitem o fechamento seguro de aberturas. Graças à aplicação de diferentes tipos de materiais, como latão, plástico, alumínio ou aço, criamos um amplo portfólio de produtos. Assim, oferecemos para quase todos os tipos de aplicação bujões e tampões roscados adequados. Dependendo da versão, a montagem é feita com chave Allen, chave soquete ou manualmente. |
|
|
|
| Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|