Grupos de mercadorias
Grampos rápidos, grampos de força

Grampos rápidos, grampos de força

voltar

Os grampos rápidos são utilizados para retenção e fixação das peças de trabalho. Eles servem como dispositivos de montagem e fixação. Os produtos desta linha são destinados ao uso em processos da tecnologia de montagem e de fixação de elementos, na fabricação de ferramentas e de dispositivos.

Fixação fácil graças aos grampos de fixação rápida da KIPP

A KIPP possui grampos rápidos de diferentes designs na sua linha de produtos: para cada aplicação você encontra o modelo certo:

Os grampos rápidos são chamados frequentemente também de grampos com alavanca articulada ou grampos de força. Nos grampos rápidos horizontais, a alavanca de acionamento se encontra na posição de saída vertical. Nos grampos verticais, a alavanca de acionamento se encontra na posição de saída horizontal. O cabo é fabricado de plástico. O cabo é resistente ao óleo e oferece uma boa percepção háptica.

Ampliamos as versões padronizadas para os modelos: grampos rápidos KIPP lock e modelos equipados com KIPP lock+. O sistema KIPP lock é caracterizado por fatores favoráveis ao usuário como cabo ergonômico e de fácil manuseio assim como pela sua longa durabilidade. Devido à sua superfície especial de NITROX, os produtos são resistentes à corrosão. O braço de fixação cônico com perfil em U é particularmente muito estável. O sistema KIPP lock+ completa as vantagens da linha KIPP lock com uma trava de segurança adicional. O cabo pode ser acionado somente após o desbloqueio da trava de segurança.

A altura de fixação de um grampo rápido horizontal ou vertical da KIPP pode ser adaptada por meio de um parafuso de pressão. Esta possibilidade de adaptação assegura uma regulagem contínua dentro de uma faixa de 35 mm, mantendo uma força de fixação quase constante. Dependendo das exigências, esta força pode ser adaptada até 2.5000 N, por meio de um parafuso de regulagem posicionado abaixo da alavanca na parte articulada.

Grampos com alavanca articulada da KIPP são oferecidos com base horizontal ou com base vertical. O grampo de força pode ser fixado facilmente em todos os requisitos de montagem. A ponteira pode ser regulada manualmente, dependendo da situação. Na KIPP você encontra tanto grampos rápidos de aço como de aço inoxidável.

Para ampliação da produção inteligente você encontra na KIPP também grampos rápidos com sensor de força integrado.. Estes produtos possibilitam a regulagem e medição precisas da força de fixação e fazem parte da linha de produtos FEATURE grip. Através do sensor de força, é possível fixar peças de forma definida e rastreável. Desta maneira, a produção pode ser documentada sem falhas, permitindo detectar possibilidades de otimização ou problemas de qualidade.

Ao contrário dos grampos rápidos horizontais ou verticais, os grampos tipo torpedo são caracterizados pela sua estrutura compacta, assim como por suas altas forças de retenção. O manuseio leve e de fácil entendimento oferece uma vantagem adicional. Grampos tipo torpedo possuem um efeito de força linear.

Grampos pneumáticos da KIPP representam um caso especial de grampos rápidos. Eles não são operados manualmente, mas sim por meio de pressão de ar. Grampos pneumáticos podem ser integrados em processos e plantas automatizadas. Para a devida operação, você pode utilizar quaisquer sistemas de ar comprimido tradicionais. Através da automação, é possível captar as posições finais de forma simples e fácil.

Grampos rápidos da KIPP são de alta qualidade, robustos, portanto, ideias para aplicações no setor de construção de máquinas. – CONFIE NA KIPP.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33