A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Compra rápida

voltar
Compra rápida
Formulário
A seguir, você poderá registrar diversos artigos em um formulário de encomenda, podendo encomendá-los ou somente verificá-los.

Para isto, digite na coluna "quantidade" o número desejado de unidades bem como o "código do artigo" no campo previsto para este fim (também é possível digitar "-'", etc.).

Em seguida, ao clicar em "Verificar dados digitados", você poderá verificar os números dos artigos digitados. Caso você queira colocar os artigos imediatamente no carrinho de compras, clique em "Todos os artigos no carrinho de compras".
Item Quantidade Código do artigo Imagem Designação de artigo Mancal Preço € Total  €
1
2
3
4
5
6
7
Total valor líquido 0,00
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33