Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0707.10X45 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X50 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X60 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X70 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X80 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X90 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | | K0707.10X100 | PARAFUSO SEM CABEÇA, SEXTAVADO INTERNO COM PONTA CÔNICA, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, AÇO PRETO | | | sob consulta | |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|