A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável
K0418

Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em aço inoxidável 1.4301.
Parte interna em termoplástico PA.
Suporte de borracha TPE.
Versão:Base com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha cinza claro com lábio de vedação, dureza 70 Shore A.
Faixa de aplicação de -20 °C até +100 °C.
Indicação para encomenda:

Caso a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do prato e do fuso ou da cabeça esférica adicionando "montado".
(por ex. K0418.1060 e K0421.060152 montado.)

Indicação:Os pratos em aço inoxidável destacam-se pelo suporte de borracha ser moldado por injeção juntamente com o prato em aço inoxidável e o interior em PA. O suporte de borracha é resistente à água e ao óleo (até 60 °C). Ele também possui uma proteção anti-bactérias e anti-micróbios, sendo, portanto, excepcional para a aplicação em áreas da indústria alimentícia.

Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
1) Núcleo em PA
2) Suporte de borracha
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0418 Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável 213 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0418.106058,5297  sob consulta
K0418.108078,5297  sob consulta
K0418.110098,5297  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33