A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto com haste fechada
K0073

Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Abraçadeira do fuso soldável.Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0073 Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto com haste fechada 156 kB

Desenhos

Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto com haste fechada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de aperto
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0073.025095°80°200150035008001950K0100.28  sob consulta
K0073.035090°75°2502500550011503100K0100.30  sob consulta
Código do artigo

AA1A2A4BB1B2B3CC1C2C3DD1EHLL1Eixo de
aperto
CADAces.PreçoEncomendar
K0073.0250264282,61262363917,51017,56,68,3248222682M8x60  sob consulta
K0073.035041,25992168308542410228,710,330109,5274110M10x80  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33