A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo sem console
K1440

Grampo tipo torpedo sem console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Biela, corpo de guia e ponteira fosfatados.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
Acessórios:K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1440 Grampo tipo torpedo sem console 270 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo sem console

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
tensão
F1 N
Força de
retenção
F2 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1440.03500185°10014003500 sob consulta
K1440.05500185°14015005500 sob consulta
K1440.07500185°16016007500 sob consulta
Código do artigoB3C
(curso)
C1D1

D2HLL1L2L3L4MM1RCADAces.PreçoEncomendar
K1440.0350024319,51019104,5126,452161836M6x25M16x1,595 sob consulta
K1440.0550025,638121324120,5158,560203040M8x40M20x1,5108,5 sob consulta
K1440.07500296714,31628,6146,3234,992,8234069,8M10x50M24x1,5132 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33