A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto regulável
K0062

Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Na versão K0062.0100 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicação de desenho:
1) Cargo 1
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0062 Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto regulável 180 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de aperto
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de aperto
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0062.010080°190°60°100°K0100.16  sob consulta
K0062.0200105°175°70°95°K0100.22  sob consulta
K0062.0300105°160°65°90°K0100.28  sob consulta
Código do artigoAA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MForça manual
FH
N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0062.010014297,5-17,5285,5449,54,8122673136M5x35807001000500800  sob consulta
K0062.020019358-26426,36412,75,5170793544M6x50100100022009501350  sob consulta
K0062.0300355181635518,882196,82351439251M8x60130200037009001850  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33