A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Minigrampo tipo torpedo com console
K0083

Minigrampo tipo torpedo com console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Biela e ponteira fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.

É incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.
Acessórios:K0101
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0083 Minigrampo tipo torpedo com console 166 kB

Desenhos

Minigrampo tipo torpedo com console

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
C
(curso)
CADAces.PreçoEncomendar
K0083.0050Aço190°8050050016  sob consulta
K0083.0050NAço inoxidável190°8050050016  sob consulta