Grupos de mercadorias
Peças de fixação reguláveis para grampos rápidos com sensor de força
K1464

Peças de fixação reguláveis para grampos rápidos com sensor de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha espaçadora de aço inoxidável.
Pino roscado em aço inoxidável.
Capa de proteção em termoplástico.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Termoplástico preto.
Indicação:O termoplástico utilizado é caracterizado por alta resistência mecânica e rigidez.
Aplicação:A chave de regulagem da tensão de fixação é usada para ajustar a força de fixação nos grampos rápidos com sensor de força. As chaves de regulagem de tensão estão disponíveis em diferentes alturas para diferentes espessuras de peças.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1464 Peças de fixação reguláveis para grampos rápidos com sensor de força 157 kB

Desenhos

Peças de fixação reguláveis para grampos rápidos com sensor de força

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D

D1D2D3HH1H2H3SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1464.11306X18regulávelM61713518864113 sob consulta
K1464.11306X21regulávelM61713521864113 sob consulta
K1464.11306X23regulávelM61713523864113 sob consulta
K1464.11306X26regulávelM61713526864113 sob consulta
K1464.11306X29regulávelM61713529864113 sob consulta
K1464.11306X32regulávelM61713532864113 sob consulta
K1464.11308X22regulávelM81713522884114 sob consulta
K1464.11308X25regulávelM81713525884114 sob consulta
K1464.11308X28regulávelM81713528884114 sob consulta
K1464.11308X31regulávelM81713531884114 sob consulta
K1464.11308X34regulávelM81713534884114 sob consulta
K1464.11308X37regulávelM81713537884114 sob consulta
K1464.11308X40regulávelM81713540884114 sob consulta
K1464.11306conjuntoM617135-864113 sob consulta
K1464.11308conjuntoM817135-884114 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33