A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido curvado vertical com base horizontal
K0065

Grampo rápido curvado vertical com base horizontal

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos rápidos curvados são adequados principalmente para a fixação de peças de trabalho com grandes tolerâncias, como por ex., peças de fundição bruta ou metais não ferrosos.Acessórios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0065 Grampo rápido curvado vertical com base horizontal 180 kB

Desenhos

Grampo rápido curvado vertical com base horizontal

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Ângulo de abertura
braço de aperto
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
tensão
F3 N
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0065.007590°80°190750350 - 600K0100.16  sob consulta
K0065.025085°80°1902500850 - 1200K0100.28  sob consulta
K0065.035090°80°2303500950 - 1400K0100.30  sob consulta
Código do artigo

AA1A2BB1CC1DHLL1L2MCódigo do
artigo cantoneira
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0065.0075162652434169,54,49352227M5x35K0098.02  sob consulta
K0065.02501935832473021,57,1176743220M8x60K0098.04  sob consulta
K0065.03503250945644225,58,32201165913M10x80K0098.06  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33