A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo com console
K0084

Grampo tipo torpedo com console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Biela, corpo de guia e ponteira fosfatados.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0084 Grampo tipo torpedo com console 178 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo com console

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0084.0250190°17025001500K0100.23  sob consulta
K0084.0450185°18040002000K0100.30  sob consulta
Código do artigo

A1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1SRC
(curso)
CADAces.PreçoEncomendar
K0084.025023133057,542256,511,18513652,51412M6x25M20x1,546032  sob consulta
K0084.04503018306445308,516120173601720M10x50M24x1,559038  sob consulta