A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo esticador vertical com contra-gancho
K0082

Grampo esticador vertical com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Indicação de desenho:
1) Aresta e contragancho alinhados na montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0082 Grampo esticador vertical com contra-gancho 238 kB

Desenhos

Grampo esticador vertical com contra-gancho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tração
F1 N
Deslocamento
L1 mín.
Deslocamento
L1 máx.
Curso
de tensão
L2
CADAces.PreçoEncomendar
K0082.0140Aço145°1002000180012522 sob consulta
K0082.0250Aço145°1504000270012834 sob consulta
K0082.0450Aço145°2007000450014045 sob consulta
K0082.0140NAço inoxidável145°1002000180012522 sob consulta
K0082.0250NAço inoxidável145°1504000270012834 sob consulta
K0082.0450NAço inoxidável145°2007000450014045 sob consulta
Código do artigo

Material
do corpo
básico
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCADAces.PreçoEncomendar
K0082.0140Aço26134,51124362419165,2476422,5 sob consulta
K0082.0250Aço351961432483326216,56115643 sob consulta
K0082.0450Aço513281940644536288,58152854 sob consulta
K0082.0140NAço inoxidável26134,51124362419165,2476422,5 sob consulta
K0082.0250NAço inoxidável351961432483326216,56115643 sob consulta
K0082.0450NAço inoxidável513281940644536288,58152854 sob consulta