A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos pneumáticos tipo torpedo
K0094

Grampos pneumáticos tipo torpedo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças da alavanca, console e biela em aço.
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Versão:fosfatado. Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.Acessórios:K0101
K0102
K0103
K0106
Cilidro pneumático:Com duplo efeito, sem amortecimento de fim de curso, equipada com dois interruptores de aproximação e display de LED.Dados técnicos para o interruptor de lâminas (reed switch) de aproximação:Potência máx. CC = 10 W / CA = 12 VA.
Tensão de ativação máx. 10 - 60 V, CC e CA.
Potência de interrupção máx. 500 mA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0094 Grampos pneumáticos tipo torpedo 146 kB

Desenhos

Grampos pneumáticos tipo torpedo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRC
(curso)
Força de
retenção
F2 N
Pressão
operacional
bar
Consumo
de ar por
curso duplo
Quantidade de
cursos por min.
em 6 bar
CADAces.PreçoEncomendar
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  sob consulta
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  sob consulta
K0094.250047512454596542610,3259657710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  sob consulta
Código do artigo

Biela extendida / força de tensão F1 NCADAces.PreçoEncomendar
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,  sob consulta
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,  sob consulta
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33