A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
K0663

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:carbonitretado e preto oxidado.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade livres de manutenção. Aplicação de força permanente constante ao abrir e fechar. Estabilidade otimizada é proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0663 Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável 298 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de aperto
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0663.005001azul RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  sob consulta
K0663.006001azul RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  sob consulta
K0663.008001azul RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  sob consulta
K0663.010001azul RAL 500297°176°19°59°2502500450015002800  sob consulta
K0663.012001azul RAL 500211°88°164°24°60°2803000550014002800  sob consulta
Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
K0663.005001azul RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  sob consulta
K0663.006001azul RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  sob consulta
K0663.008001azul RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  sob consulta
K0663.010001azul RAL 50022M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  sob consulta
K0663.012001azul RAL 50025M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33