A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo em versão pesada com cabo
K0087

Grampo tipo torpedo em versão pesada com cabo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço. Corpo da peça e cabo em ferro fundido nodular (GJS).Versão:fosfatado.
Punho plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos engatam com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Além disso, eles são equipados com um limite de curso para o avanço e o retrocesso.
Acessórios:K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0087 Grampo tipo torpedo em versão pesada com cabo 117 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo em versão pesada com cabo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
dos componentes
AA1A2A3BB1C1C2DD1HLL1L2MRC
(curso)
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0087.0600azul892536,5-4633,423125,514631273830M89532185°14060003000  sob consulta
K0087.1200azul13383541614132188,520881885540M1014350185°150120005000  sob consulta
K0087.2500azul1971145458254412210,32510830010360M1220075185°170250005000  sob consulta
K0087.5000azul2541070708557502810,33012739013660M16245100185°200500007000  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33