A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com sensor de força
K1463

Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com sensor de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Grampos rápidos em aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Sensor de força de aço inoxidável.
Carcaça da parte eletrônica de aço inoxidável.

Bucha espaçadora de aço inoxidável.
Pino roscado em aço inoxidável.
Capa de proteção termoplástico.
Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Capa de proteção preta.
Indicação:incl. 1 conjunto de chaves de regulagem da tensão de fixação K1464Dados técnicos:Sensor de força:
Força nominal Fnom: força de fixação F4
Faixa de calibração: 0 - força de fixação F4
Precisão geral do sistema: 5% Fnom
Limite de força FL: 120% Fnom
Força de ruptura FB :> 200% Fnom
Faixa de temperatura nominal B T, nom: -20 - + 60° C

Eletrônica do amplificador:
Tensão operacional: 10 - 30 V DC
Sinal de saída (característica nominal) Cnom: 4 - 20 mA 3 condutores
Carga admissível: <(Ub-10V)/0,024 A
Conexão elétrica: M12x1
Fiação:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Grau de proteção: IP66
Aplicação:Grampos de fixação rápida são utilizados para reter e fixar peças. Eles servem como dispositivos de montagem e suporte.
O grampo rápido com sensor de força permite a medição e o ajuste da força de fixação. Assim, peças de trabalho podem fixadas de forma definida e rastreável.

A chave de regulagem da tensão de fixação é usada para ajustar a força de fixação. As chaves de regulagem de tensão estão disponíveis em diferentes alturas para diferentes espessuras de peças.
Acessórios:K1464Indicação de desenho:
1) Chave de regulagem da tensão de fixação K1464
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1463 Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com sensor de força 523 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 252 kB

Desenhos

Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com sensor de força

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Sinal de saídaCADAces.PreçoEncomendar
K1463.10600011grafite escuro RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA sob consulta
K1463.10800011grafite escuro RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA sob consulta
K1463.10600311vermelho tráfego RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA sob consulta
K1463.10800311vermelho tráfego RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA sob consulta
Código do artigoCor
dos componentes
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1463.10600011grafite escuro RAL 702126105,52643,54551,9max. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 sob consulta
K1463.10800011grafite escuro RAL 702126106,22641,54558,7max. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 sob consulta
K1463.10600311vermelho tráfego RAL 302026105,52643,54551,9max. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 sob consulta
K1463.10800311vermelho tráfego RAL 302026106,22641,54558,7max. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33