A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos de pressão com sapata de pressão
K0688

Parafusos de pressão com sapata de pressão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso e sapata em aço de corte rápido.Versão:Parafuso preto.
Sapata de pressão brunida.
Espiga do parafuso e sapata de pressão em aço cementado.
Indicação de desenho:
1) Anel elástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0688 Parafusos de pressão com sapata de pressão 107 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com sapata de pressão

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

LHDD1SF
máx. kN
Filtro
K0688.06X32/37/42/527M6122,51
K0688.08X38/43/48/53/639M81642,3
K0688.10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
K0688.12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
K0688.16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33