A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo esticador horizontal com contra-gancho
K0079

Grampo esticador horizontal com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados principalmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho de fechamento em todas as versões.

Deslocamento: 0 - 5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0079 Grampo esticador horizontal com contra-gancho 208 kB

Desenhos

Grampo esticador horizontal com contra-gancho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
tração
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0079.0130Aço155°10015002000K0100.19 sob consulta
K0079.0270Aço155°16030004000K0100.28 sob consulta
K0079.0430Aço155°20040007000K0100.34 sob consulta
K0079.0130NAço inoxidável155°10015002000K0100.19 sob consulta
K0079.0270NAço inoxidável155°16030004000K0100.28 sob consulta
K0079.0430NAço inoxidável155°20040007000K0100.34 sob consulta
Código do artigo

Material
do corpo
básico
AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Movimento
de tensão
L3
RTCADAces.PreçoEncomendar
K0079.0130Aço2613392722,24331265,2626171455870613,5 sob consulta
K0079.0270Aço35195236295741346,5835248688490720 sob consulta
K0079.0430Aço51327252,543,57859508,51249310841041151027 sob consulta
K0079.0130NAço inoxidável2613392722,24331265,2626171455870613,5 sob consulta
K0079.0270NAço inoxidável35195236295741346,5835248688490720 sob consulta
K0079.0430NAço inoxidável51327252,543,57859508,51249310841041151027 sob consulta