A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo sem console
K0086

Grampo tipo torpedo sem console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Biela, corpo de guia e ponteira fosfatados.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0086 Grampo tipo torpedo sem console 156 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo sem console

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0086.0350185°11035001500K0100.28  sob consulta
K0086.0550185°14055001600K0100.30  sob consulta
K0086.0750185°16075001600K0100.33  sob consulta
Código do artigo

B3C1D1

D2HLL1L2L3L4MM1RC
(curso)
CADAces.PreçoEncomendar
K0086.035020,59,51019106,512349161833M6x25M16x1,59725  sob consulta
K0086.055024,512132413015960203040M8x40M20x1,511838  sob consulta
K0086.07503114,21628,514923593234070M10x50M24x1,513567  sob consulta