A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
K0055

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Nas versões K0055.0075 e K0055.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0055 Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável 185 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de aperto
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de aperto
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0055.0075130°-195°90°-125°K0100.16  sob consulta
K0055.015095°-185°75°-110°K0100.19  sob consulta
K0055.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  sob consulta
K0055.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  sob consulta
K0055.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  sob consulta
K0055.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  sob consulta
Código do artigo

AA1A2BB1B2B3CC1C2DHLL1MForça
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0055.00751626584175,522954,41065731M5x35807001100500750  sob consulta
K0055.015012,7277126246,428115,45,11357043M6x50120135016508001050  sob consulta
K0055.025019358126268,83917,577,119011075M8x60190100028009001700  sob consulta
K0055.0350325091683310,654229,68,324514595M10x802302200450014003000  sob consulta
K0055.045032531020104213,559258,78,7246177124M12x1002603200700014003000  sob consulta
K0055.0550517612,520104116,51023212,712,3345230154M16x1502903000800018003900  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33