A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
K0058

Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Nas versões K0058.0075, K0058.0100 e K0058.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.

Nas versões K0058.0075N, K0058.0150N e K0058.0250N não pode ser fornecida a cantoneira de fixação em aço inoxidável.
Acessórios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0058 Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável 311 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de aperto
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de aperto
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Código do
artigo cantoneira
de fixação
Punho
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0058.0075NAço inoxidável130°-160°90°-100°-K0100.16  sob consulta
K0058.0150NAço inoxidável95°-185°75°-110°-K0100.19  sob consulta
K0058.0250NAço inoxidável95°125°160°70°85°100°-K0100.28  sob consulta
K0058.0075Aço130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  sob consulta
K0058.0100Aço95°-185°65°-105°-K0100.16  sob consulta
K0058.0150Aço95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  sob consulta
K0058.0200Aço105°-175°70°-95°-K0100.22  sob consulta
K0058.0250Aço95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  sob consulta
K0058.0300Aço105°-160°65°-90°-K0100.28  sob consulta
K0058.0350Aço90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  sob consulta
K0058.0450Aço90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  sob consulta
K0058.0550Aço90°120°180°65°80°110°-K0100.35  sob consulta
Código do artigo

Material
do corpo
básico
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MForça
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0058.0075NAço inoxidável16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  sob consulta
K0058.0150NAço inoxidável12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  sob consulta
K0058.0250NAço inoxidável19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  sob consulta
K0058.0075Aço16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  sob consulta
K0058.0100Aço162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  sob consulta
K0058.0150Aço12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  sob consulta
K0058.0200Aço1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  sob consulta
K0058.0250Aço19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  sob consulta
K0058.0300Aço254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  sob consulta
K0058.0350Aço32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  sob consulta
K0058.0450Aço325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  sob consulta
K0058.0550Aço517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33