A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo em versão pesada com alavanca intercambiável
K0088

Grampo tipo torpedo em versão pesada com alavanca intercambiável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço. Corpo da peça em ferro fundido nodular (GJS).Versão:fosfatado.
Alavanca manual galvanizada e cromada.
Punho plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos engatam com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Além disso, eles são equipados com um limite de curso para o avanço e o retrocesso.
Acessórios:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Fixação do punho possível à direita ou esquerda
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0088 Grampo tipo torpedo em versão pesada com alavanca intercambiável 326 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo em versão pesada com alavanca intercambiável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MC
(curso)
CADAces.PreçoEncomendar
K0088.0600azul892536,5-4633,423125,514127127383065M832  sob consulta
K0088.1200azul13383541614132188,5201961885540106M1050  sob consulta
K0088.2500azul1971145458254412210,32527030010360125M1275  sob consulta
K0088.5000azul2541070708557502810,33036039013660155M16100  sob consulta
K0088.060003vermelho892536,5-4633,423125,514127127383065M832  sob consulta
K0088.120003vermelho13383541614132188,5201961885540106M1050  sob consulta
K0088.250003vermelho1971145458254412210,32527030010360125M1275  sob consulta
K0088.500003vermelho2541070708557502810,33036039013660155M16100  sob consulta
Código do artigo

Cor
dos componentes
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0088.0600azul185°14060005800  sob consulta
K0088.1200azul185°150120009300  sob consulta
K0088.2500azul185°1702500011000  sob consulta
K0088.5000azul185°2005000012100  sob consulta
K0088.060003vermelho185°14060005800  sob consulta
K0088.120003vermelho185°150120009300  sob consulta
K0088.250003vermelho185°1702500011000  sob consulta
K0088.500003vermelho185°2005000012100  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33